Termékek közzététele
DMX PowerPort 375
Martin

DMX PowerPort 375

INDOOR POWER & DATA UNIT FOR MARTIN CREATIVE LED

The DMX PowerPort 375 is a compact and versatile power supply for the entire Martin Creative LED Video range, to be used in DMX-based applications. The DMX PowerPort 375 is compatible with these product families:

  • Martin VDO Fatron
  • Martin VDO Dotron
  • Martin VDO Sceptron
  • Martin VC-Grid
  • Martin VC-Strip
  • Martin VC-Dot
  • Martin Exterior PixLine
  • Martin Exterior Dot-HP

The DMX PowerPort 375’s versatile housing supports single- and dual-unit mounting in 19” racks, wall-mounting and truss-mounted hanging configurations. The robust connectors and built-in DMX/RDM compatible splitter facilitate easy daisy-chaining between units, while the local test-button provides quick system-check without running back to the console.


Specifikáció
  • FEATURES

    • Rack-, truss- and wall-mountable
    • Compact design
    • DMX/RDM IN and THRU
    • Built-in DMX/RDM splitter
    • Hybrid power/data output port
    • Local test button
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDMX-PowerPort-375
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportDMX/RDM Splitters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-21
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring