A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ERA 500 Hybrid IP

Egyedi azonosító: ERA-500-Hybrid-IP
Gyártó: Martin
Termék család: Automated Lights
Termék csoport: Discharge
Publikálás dátuma: 2020-09-21
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)

370W HYBRID OUTDOOR IP65-RATED BEAM, SPOT AND WASH FIXTURE

The Martin ERA 500 Hybrid IP is a super versatile, high performance, full featured, outdoor IP65-rated moving head work horse fixture that combines a beam, spot, and wash in a single fixture. It features high output, 1:20 zoom range, CMY color mixing, overlaying prism effects, and a compact design.

With durable engineering and serviceability, it is an ideal fixture to support the rigors of today’s rental market. It’s outdoor-rating makes it perfect for just about any outdoor weather conditions, even music festivals where it can be sitting outside temporarily for extended periods of time. 

The ERA 500 Hybrid IP is ideal for supporting any size production such as concerts, tours, festivals and corporate events.


FEATURES

  • IP65 Outdoor Rated Hybrid Moving Head
  • Bright short-arc 370W lamp with 6000 Hour Lamp Life
  • Full CMY Color Mixing System
  • Color Wheel including CTO, ½ CTO, ¼ CTO
  • Rotating and indexing gobo wheel with 9 gobos plus open
  • Static gobo wheel with 15 gobos plus open
  • 2 Rotating/Indexing prisms with overlaying effect
  • Extensive 1:20 Zoom with Beam, Spot and Wash modes
  • Motorized Focus
  • Outdoor rated PowerCON and DMX connection


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Világítás - Világítás
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: JV5
Uniclass 1.4 Leírás: General lighting
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80
Uniclass 2.0 Leírás: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: EF_70_80
Uniclass 2015 Leírás: Lighting
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Leírás: Process Power And Lighting
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Lighting
OmniClass szám: 23-35 47 11
OmniClass cím: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II kód: D5020
CSI UniFormat II cím: Lighting & Branch Wiring
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island