Termékek közzététele
Exterior Wash 110
Martin

Exterior Wash 110

OUTDOOR RATED QUAD COLOR MIXING WASH LIGHT

Exterior™ Wash 110 is a powerful, compact and energy-efficient LED lighting fixture designed to illuminate smaller structures, features of a building and landscaping. A discreet, optional snoot integrates seamlessly with the slick design of the fixtures. It has built-in display for ease-of-use, a wide selection of beam angles and is fully IP-rated for permanent outdoor use.

The Exterior Wash 110 is designed for superior color mixing applications and is based on quad-color premixed LEDs.

Learn more about our product verification and reliability

  • Uniform color mixing with 6 beam angle options
  • Functional and discreet optional snoot which integrates with the design of the fixtures
  • Control via DMX, RDM and OLED display


Specifikáció
  • FEATURES

    • Powerful Premixed LEDs
    • Up to 1300 lumens at full white (RGBW)
    • Six different beam angle options
    • Internal power and control (DMX, RDM and OLED display)
    • Rugged IP66 housing
    • 0–100% intensity control
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóExterior-Wash-110
  • TermékcsaládArchitainment
  • TermékcsoportWash
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)257
  • Szélesség (hüvelyk)198
  • Mélység (hüvelyk)240
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (font)5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Színházi világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring