Termékek közzététele
Marvin Awaken Skylight Venting Window
Marvin Awaken Skylight Venting Window
Marvin Awaken Skylight Venting Window
    Marvin
    Archivált

    Marvin Awaken Skylight Venting Window

    3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)

    The Marvin Awaken Skylight was built to harness light and air in new ways and is now available in select markets. This smart skylight window is the first to offer built in, tunable lighting that mimics the ideal color temperature of natural light to provide the right light at the right time. It’s unique, connected features make it easy to live better.

    Specifikáció
    • FEATURES OF MARVIN AWAKEN SKYLIGHT

      • Skylights open on all four sides for faster and more efficient air circulation
      • Hidden perimeter screen keeps insects and debris out without obscuring the view
      • Dimmable LED lights tunable from 2200k (comparable to light at sunrise/sunset) to 5500k (comparable to the sun at noon)
      • Integrated room-darkening or light filtering shades available
      • Lighting, venting, and shades can be operated with a wall switch, app, or smart home systems like Amazon Alexa, Google Assistant, and Samsung SmartThings
      • Integrated sensors close the skylight when rain is detected
      • Indoor air quality sensors will send you an alert when changes in VOCs are detected
      • Largest operating skylights on the market
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin-awaken-skylight-vent-window
    • TermékcsaládSkylight
    • TermékcsoportVenting
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-05-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névVented skylights
    • UNSPSC kód30171802
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows