Termékek közzététele
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
    Marvin

    Elevate Sliding French Door

    4.3/5 csillag4.3(13 vélemény)

    The Elevate Sliding French Door combines the elegance and wider side stiles and top rails of a French door with the practical, space-saving design a sliding door offers.  Two, three, and four-panel configurations offer the flexibility to accommodate expansive views up to 16 feet wide, with a rich wood interior and long-lasting, low-maintenance fiberglass exterior for the best in performance and style. 

    Features:  Available in sizes up to 16 feet wide and 8 feet tall;  Traditional panel design with substantial side stiles, top and bottom rails;  Fiberglass sill that stands up to foot traffic and weather;  Top-hung screen door that operates smoothly without jamming;  Superior engineering for nearly effortless sliding operation;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin-sfdwu
    • TermékcsaládElevate
    • TermékcsoportDoors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszál
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Óceánia Európa Ázsia