Termékek közzététele
Ultimate Commercial Door
Marvin

Ultimate Commercial Door

3.8/5 csillag3.8(9 vélemény)

The Marvin Commercial Door combines sophisticated design with the rugged durability to stand up to years of commercial use.  Available in a wide variety of design and customization options, they’re manufactured with different construction and assembly processes than our residential doors.

Features:  Available in wood or clad-wood styles to match design needs;  Optional commercial hardware package includes closer, mortise lock or rim device and kick plate;  Hardware routs and preps can be ordered;  Optional raised and flat panels offer an upscale look;  Intermediate rail available for a two-lite panel;  Three ADA-compliant sill options available in three finishes;  Available in 1 3/4" and 2 1/4" panels;  Clad style is CE certified.  Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómarvin_clcoswd
  • TermékcsaládSignature
  • TermékcsoportUltimate Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-03-30
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Óceánia Európa Ázsia