Termékek közzététele
Ultimate Inswing Door 1 Panel
Ultimate Inswing Door 1 Panel
Ultimate Inswing Door 1 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing Door 1 Panel

    Uniting beautiful design, expert craftsmanship, and unparalleled performance, the Marvin Ultimate Swinging Door was created to help bring to life even the most ambitious architectural visions. The 3-inch stiles and rails produce clean lines and a clutter-free aesthetic, and four panels can be combined to produce large openings that generate grand views and indoor spaces that feel light and open. The durable extruded aluminum exteriors will provide years of worry-free protection, and the warm wood interiors bring a sense of luxury into every room. 

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Specifikáció
      • Inswing or Outswing
      • Available in heights up to 10 feet
      • Four-panel configurations in widths up to 14 feet
      • Robust 2¼" standard panel thickness delivers confidence in operating even the largest door panel
      • Unequal panel widths
      • Ultrex® sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system  
      • Adjustable hinges for easy installation and years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin_uidp1
    • TermékcsaládSignature
    • TermékcsoportUltimate Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoor and window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok