Termékek közzététele
Ultimate Inswing French Door G2 2 Panel
Ultimate Inswing French Door G2 2 Panel
Ultimate Inswing French Door G2 2 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing French Door G2 2 Panel

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)

    The Marvin Ultimate Swinging French door G2 combines a traditional French style with expert craftsmanship. Engineered for both quality and performance, this swinging French door features a beautiful wood interior and a long-lasting, low-maintenance, extruded aluminum clad exterior. And the durable Ultrex® fiberglass sill will stand up to even the harshest climates. To maximize views and access to the outdoors, select from inswing or outswing operation in configurations up to 14 feet wide.

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Specifikáció
      • · Inswing or Outswing
      • · Wood interiors with clad extruded aluminum exteriors
      • · A traditional panel aesthetic features 4 3/4” stiles and top rail, and an 8 1/8" bottom rail
      • · Available in heights up to 10 feet or widths up to 14 feet
      • · Handles available in a wide range of styles
      • · Durable Ultrex fiberglass sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • · Fully concealed multi-point locking system
      • · Adjustable hinges for years of smooth operation
      • · Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin_uifdg2_2p
    • TermékcsaládSignature
    • TermékcsoportUltimate Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoor and window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok