Termékek közzététele
Ultimate Sliding Door 4 Panel
Ultimate Sliding Door 4 Panel
    Marvin

    Ultimate Sliding Door 4 Panel

    4.9/5 csillag4.9(12 vélemény)


    The Ultimate Sliding Narrow Profile door features slim 3" stiles and rails for more daylight and a contemporary aesthetic. Operating configurations up to 16’ wide make for a grand design element and can bring in a beautiful view or flood a room with light.

    AT A GLANCE

    • Extruded Aluminum Exterior | Wood Interior
    • Exterior Finish: 19 Color Options + Custom
    • Interior Finish: 6 Wood Options + Custom | 2 Paint Options + Prime | 6 Stain Options + Clear Coat
    • Available up to 16’ wide and 8’ high or 12’ wide and 10’ high

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Specifikáció
      • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
      • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
      • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
      • Optional top-hung screen glides smoothly
      • Performance Sill provides water management and easy installation
      • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
      • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin_usd_4p
    • TermékcsaládSignature
    • TermékcsoportUltimate Doors
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2024-02-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 23 13
    • OmniClass névSliding All Glass Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Óceánia Európa Ázsia