Termékek közzététele
Modern Outswing Door
Modern Outswing Door
Modern Outswing Door
    Marvin

    Modern Outswing Door

    4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)

    The Modern Swinging Door, from the Marvin Signature® Collection, pairs pure modern aesthetic with category-leading performance for design flexibility to create with confidence. Available in inswing or outswing, our Modern Swinging Door is engineered with the same innovative modular system that allows all Modern products to be joined together, making it possible to create large, floor-to-ceiling configurations without sacrificing thermal performance, even in the harshest of climates. And like the entire Marvin Modern portfolio, the minimalist hardware, narrow sightlines, and meticulous attention to every detail gives you the freedom to experience the full potential of modern design.

    Specifikáció
    • -Inswing or Outswing

      -Stile and rail dimensions – 3 3/8”

      -Robust 2 1/4” standard panel thickness Narrow 3” stiles and rails, regardless of configuration or size

      -Minimalist handle and escutcheon

      -Two 7” adjustable hinges per panel, all heights up to 12’

      -Ability to mull Modern windows and swing doors directly to swing door jambs

      -Available in X, O, XO, OX, and XX configurations with unequal panel widths

      -Panels can reach heights up to 12 feet, operating widths of 4 feet, and stationary widths up to 12 feet

      -Units with tripane insulated glass achieve U-Values as low as 0.19

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómodern-mod
    • TermékcsaládSignature
    • TermékcsoportModern Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
    • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok