Termékek közzététele
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
    Marvin

    Vivid Bi-Fold Door

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Open up your home and let the outdoors in with the Marvin Vivid™ Bi-Fold door. The panels fold open and closed to transform your home and expand your view. The carefully engineered top-hung design allows for effortless fingertip operation and functionality.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with custom configurations up to seven panels and total maximum widths of 22'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvivid-bi-fold-door
    • TermékcsaládVivid
    • TermékcsoportDoors
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-10-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFiberglass
    • Másodlagos anyagFiberglass
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 névFiberglass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok