Termékek közzététele
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
    Marvin

    Vivid Sliding French Door

    AVAILABLE IN SELECT MARKETS:  TX, CO, ID, MT, WA and OR

    Extend your home’s livable space and invite the outdoors in with the Marvin Vivid™ Sliding door. Enjoy breathtaking views through large glass panels that fill your home with natural light, enhancing your home’s interior.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with configurations up to four panels and total maximum widths of 16'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvivid-sliding-french-door
    • TermékcsaládVivid
    • TermékcsoportDoors
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-10-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFiberglass
    • Másodlagos anyagFiberglass
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 névFiberglass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok