Termékek közzététele
STAR LINE
STAR LINE
    Maslighting

    STAR LINE

    Panel made entirely of ABS thermoplastic, designed to reduce energy consumption, offer a uniform distribution of light and avoid glare and blinding effects (flicker-free panel). Frame manufactured in a single piece, offering a clean integration in ceilings of all kind. Suitable for Armstrong ceilings, but also valid for recessed installation in plaster ceilings. These LED panels are equipped with a prismatic diffuser, reaching a Unified Glare Rating UGR less than 19. Star Line panels have become the best choice for workplace lighting thanks to its high quality performance: uniform light distribution, flicker- free lighting and no glaring or blinding effects (UGR less than 19). Suitable for several applications: offices, homes, school rooms, hospitals, supermarkets, etc.
    Specifikáció
    • Power: 40W Input Voltage: 165-265VAC LED chip: 48 pcs 2835 SMD Luminous Efficiency: 120 lm/W CRI>80 CCT: 4000K/5000K Beam angle: 160° IP code: IP20 Operating temperature: -20º ≈ +65ºC Overall dimensions: L595 x W595 x H30 mm Cutting dimensions: L570 x W570 mm Lifespan: 40.000h
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstar-line
    • TermékcsaládCeiling Mounted
    • TermékcsoportLED panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)595
    • Mélység (mm)595
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring