Termékek közzététele
Pipe bushing KG2000 FR Base type
Pipe bushing KG2000 FR Base type
Pipe bushing KG2000 FR Base type
Pipe bushing KG2000 FR Base type
    MASTERTEC

    Pipe bushing KG2000 FR Base type

    DN 110 wall thickness 200 mm

    polypropylene, flow direction type, with waterstop and socket ring, cut to required wall thickness, tested by MFPA Leipzig

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Specifikáció
    • Material: corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      Inner diameter Ø 125-200 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080820: Ø 110 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080825: Ø 110 mm / 240 mm

      • Art.-No. 080855: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080860: Ø 125 mm / 240 mm

      • Art.-No. 080890: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080895: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080905: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080915: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080920: Ø 160 mm / 400 mm

      • Art.-No. 080923: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080925: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080933: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080935: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080945: Ø 200 mm / 400 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókg-2000-rdf-fr-base
    • Megjelenés dátuma2025-11-24
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Átvezetési rendszerek