Termékek közzététele
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
    MASTERTEC

    MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape

    Hydrophilic bentonite waterstop for reliable waterproofing of construction joints.

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Specifikáció
    • versions:

      • Art.-No. 010011: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 25 x 20 mm, black
      • Art.-No. 010020: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 20 x 15 mm, green
      • Art.-No. 010017: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 20 x 10 mm, black

      * The BIM model of the matching swelling tape grid (art.no. 10060) is already included as an optional accessory in the BIM model of the expansion joint. *

      material:

      Sodium bentonite with rubber content

      areaq of application:

      Hydrophilic waterstop for watertight sealing of construction joints and penetrations in concrete structures.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómasterstop
    • Megjelenés dátuma2026-10-05
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből