Termékek közzététele
MHC Multi-Utility Triple
MHC Multi-Utility Triple
MHC Multi-Utility Triple
    MASTERTEC

    MHC Multi-Utility Triple

    • Service duct sets for electrical, water and communication connections
    • Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
    • For buildings without basement
    • For inserting multiple media lines

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Specifikáció
      • triple-compartment service ducts
      • for media lines from 4 to 40 mm
      • sets include cable conduits of the appropriate length

      versions:

        • Art.-No. 080038: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 080039: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070040: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070015: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítómhc-mehrsparte-3-fach
      • Megjelenés dátuma2026-03-06
      • Verziószám1
      Linkek
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Átvezetési rendszerek