Termékek közzététele
RONDO Standard | Sealing Collars
RONDO Standard | Sealing Collars
RONDO Standard | Sealing Collars
RONDO Standard | Sealing Collars
RONDO Standard | Sealing Collars
RONDO Standard | Sealing Collars
RONDO Standard | Sealing Collars
RONDO Standard | Sealing Collars
    MASTERTEC

    RONDO Standard | Sealing Collars

    The RONDO sealing collar reliably seals the pipe-to-concrete transition of smooth and corrugated pipes against water under pressure and radon ingress.

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Specifikáció
    • material:

      TPE mixture

      area of application:

      for outer diameters between 25 up to 710 mm

      overall length:

      56 mm

      versions (Ø outer diameter of pipe) :

      • Art.-No. 090900: Ø 25 mm
      • Art.-No. 090902: Ø 32 mm
      • Art.-No. 090904: Ø 40 mm
      • Art.-No. 090906: Ø 50 mm
      • Art.-No. 090908: Ø 63 mm
      • Art.-No. 090910: Ø 75 mm
      • Art.-No. 090912: Ø 90 mm
      • Art.-No. 090914: Ø 110 mm
      • Art.-No. 090916: Ø 125 mm
      • Art.-No. 090918: Ø 140 mm
      • Art.-No. 090920: Ø 160 mm
      • Art.-No. 090921: Ø 170 mm
      • Art.-No. 090922: Ø 180 mm
      • Art.-No. 090924: Ø 200 mm
      • Art.-No. 090926: Ø 225 mm
      • Art.-No. 090928: Ø 250 mm
      • Art.-No. 090930: Ø 280 mm
      • Art.-No. 090932: Ø 315 mm
      • Art.-No. 090934: Ø 355 mm
      • Art.-No. 090936: Ø 400 mm
      • Art.-No. 090938: Ø 450 mm
      • Art.-No. 090940: Ø 500 mm
      • Art.-No. 090942: Ø 560 mm
      • Art.-No. 090944: Ø 630 mm
      • Art.-No. 090946: Ø 710 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórondo-standard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-11-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Átvezetési rendszerek