Termékek közzététele
 Mataki Power FR Exposed Roof - Ridge
 Mataki Power FR Exposed Roof - Ridge
 Mataki Power FR Exposed Roof - Ridge
    MATAKI

    Mataki Power FR Exposed Roof - Ridge

    The next generation of electrically installed waterproofing from Mataki. Mataki POWER is a 100% electrically installed waterproofing system that can be installed on roofs in sensitive environments where special requirements exist, such as hospitals, server rooms, sensitive industries, etc. Mataki POWER has a strong polyester frame and a bitumen mixture (formula) that has been optimized for hot air installation. Soft and flexible in winter and stable and robust in summer. Mataki POWER has a graphite gray slate that gives an elegant and sober appearance.

    Mataki Power is a 1-layer waterproofing system that can be installed on most existing substrates such as mineral wool insulation, concrete, raw sheet/plywood and existing waterproofing. Mataki Power is listed in TÄTSKIKTSGARANTIER™'s list of approved waterproofing systems for exposed roofs.

    Specifikáció
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 4700

      Fire class: TKY-A-0234

      Length (m): 8

      Width (m): 1

      Weight (kg): 38

      Weight (kg/m²): 4.7

      Product color: Graphite gray

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: Electric

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómataki-power-fr-exponerat-tak-nock
    • TermékcsaládMataki Power FR
    • TermékcsoportExponerade tätskikt
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEG020300
    • ETIM-névBuilding - Roofing materials
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBituminous Sheet Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 13 11
    • OmniClass névBituminous Sheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország