Termékek közzététele
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Installation on frame for skylight, dome, skylight etc.
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Installation on frame for skylight, dome, skylight etc.
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Installation on frame for skylight, dome, skylight etc.
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Installation on frame for skylight, dome, skylight etc.
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Installation on frame for skylight, dome, skylight etc.
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Installation on frame for skylight, dome, skylight etc.
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Installation on frame for skylight, dome, skylight etc.
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Installation on frame for skylight, dome, skylight etc.

    Mataki UnoTech FR is a 1-layer waterproofing system that can be installed on most common substrates such as mineral wool insulation, concrete, sheet piling/plywood and existing waterproofing. Mataki UnoTech FR is listed in the TÄTSKIKTSGARANTIER™ list of approved waterproofing systems for exposed roofs.

    Specifikáció
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 5500

      Fire rating: TKY-A-0234

      Length (m): 7.5

      Width (m): 1

      Weight (kg): 41

      Weight (kg/m²): 5.5

      Product color: Slate gray, Crystal black, Red, White, Green

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: LPG

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómataki-unotech-exponerat-tak-skiffergra-uppdragning-pa-sarg-till-takljus-kupol-taklucka-etc
    • TermékcsaládMataki UnoTech FR
    • TermékcsoportExponerade tätskikt
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBituminous Sheet Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 13 11
    • OmniClass névBituminous Sheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország