Termékek közzététele
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
    MAY Parasols

    Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    3.6/5 csillag3.6(10 vélemény)

    ALBATROS: THE XXL parasol

    The center pole of the ALBATROS parasol begins where others stop. With a single ALBATROS you can create a space of up to 78 m² span - and in a very stylish way, because the ALBATROS XXL is a cleanly designed elegant parasol umbrella that blends in well with any architectural environment.

    The advantages at a glance:

    • Eeasy Bevel
    • Extremely stable processing performance than aluminum screen
    • Optimum utilisation of space with a screen space of up to 78m2
    • Cover with telescopic suspension system
    • Interchangeable fabric with quick and easy motion

    Specifikáció
    • For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAG3040_ALBATROS
    • TermékcsaládCommercial parasols
    • Termékcsoportmodel ALBATROS (extreme range)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-28
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)3000
    • Mélység (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névCanopy
    • UNSPSC kód30151902
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_33_34
    • Uniclass 2015 leírásGarden umbrellas
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAwnings
    • OmniClass szám23-19 29 13 25
    • OmniClass névGarden Umbrellas
    • CSI UniFormat II kódF1010
    • CSI Uniformat II névSpecial Structures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Óceánia Afrika