Termékek közzététele
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
    MAY Parasols

    Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO

    3.8/5 csillag3.8(9 vélemény)

    SCHATTELLO is the perfect large parasol umbrella for restaurants and other commercial applications. If you need large-scale solar protection in outdoor café areas, stylish exterior shading of entertainment spaces, elegant public areas of shelter at trade shows or events then Schattello parasols are what you need.

    SCHATTELLO is the perfect large umbrella for high professional standards. The success of SCHATTELLO is no coincidence: its design features incorporated from MAY Parasols as a company are finely displayed in this range of large umbrellas.

    The advantages at a glance:

    •  Medium shade pole with all-weather protection function
    •  Approximately 38 square meters to screen, square screen to 25m2
    •  High Wind Safety
    •  Robust umbrella rod (aluminum shields)
    •  High quality bevel lying inside
    •  Cover with selbstspannendem telescopic suspension system
    •  Interchangeable fabric quickly and easily
    •  Frame made of high quality alloy extruded aluminum profiles
    •  All parts absolutely maintenance-free and maintenance free
    •  Very stable and durable

    Specifikáció
    • Pole: D=76mm x 2.5mm

      For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSG5050_SCHATTELLO
    • TermékcsaládCommercial parasols
    • Termékcsoportmodel SCHATTELLO (mid-range)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-08
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)5000
    • Mélység (mm)5000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCanopy
    • UNSPSC kód30151902
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_33_34
    • Uniclass 2015 leírásGarden umbrellas
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAwnings
    • OmniClass szám23-19 29 13 25
    • OmniClass névGarden Umbrellas
    • CSI UniFormat II kódF1010
    • CSI Uniformat II névSpecial Structures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Óceánia Afrika