Termékek közzététele
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Mayekawa "unimo A/W" became the leader of commercial/industrial market in Japan, Asia and Europe. The heating capacity is more than 80kW, the largest in the world. The solution is suitable for hotels, restaurant, hospitals and any food process factories.
Specifikáció
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóecocuteair
  • TermékcsaládHeater
  • TermékcsoportHeater Pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2082
  • Szélesség (mm)1250
  • Mélység (mm)1900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)1.34
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • UNSPSC névHeat pumps
  • UNSPSC kód40101806
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_37
  • Uniclass 2015 leírásHeat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 43
  • CSI MasterFormat 2014 névAir-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClass szám23-33 17 00
  • OmniClass névHeat Pumps