Termékek közzététele
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Mayekawa has developed a standardized water to water heat pump with a heating capacity of more than 100 kW, the largest in the world. The heat pump simultaneously provides both hot and cold water with a combined COP of 8.0.
Specifikáció
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóecocutewwhp
  • TermékcsaládHeater
  • TermékcsoportHeater Pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1919
  • Szélesség (mm)1140
  • Mélység (mm)1293
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)1.13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • UNSPSC névHeat pumps
  • UNSPSC kód40101806
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_37_98
  • Uniclass 2015 leírásWater to water heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 41
  • CSI MasterFormat 2014 névWater-to-Water Heat Pumps
  • OmniClass szám23-33 17 00
  • OmniClass névHeat Pumps