Termékek közzététele
Ceiling lamp Rida
Ceiling lamp Rida
Ceiling lamp Rida
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Rida

    Fittings material— aluminum, shades — white, black, matte gold. Integrated LED sources, acrylic diffuser. Color temperature is from 3000K to 4000K. Trendy asymmetry in design. Adjustable height.

    Specifikáció
    • Lamp power: 80

      VOLTAGE: AC220_240 V

      LED: Yes

      Length, mm: 80

      Ceiling bowl height, mm: 40

      Ceiling mount type: Plank

      Color Temperature, K: 3000

      Luminous Flux, Lm: 4100

      Warranty: 3 years

      Article: MOD015CL-L80B

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCeiling-lamp-Line-chandelier
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportLine
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)680
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps