Termékek közzététele
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
    Maytoni GmbH

    Chandelier Zaragoza

    Metal fittings, plated in brass color. Some of the elements are colored black. Lampshades of white textile, applied to PVC. Light source — lamps with E14 base.
    Specifikáció
    • Title Chandelier Zaragoza
      Lamps 5ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 490
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 780
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H001CL-05BS


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóChandelier-Zaragoza
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportZaragoza
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps