Termékek közzététele
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Arco

    Metal fittings plated in brass color. Dome lamps — transparent blown glass with corrugated texture. The height of the chandeliers is adjustable with a bar. Light source — lamps with G9 base.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Arco
      Lamps 3ХG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 489
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD223PL-03BS


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Arco
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportArco
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)489
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps