Termékek közzététele
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Basic form

    Fittings material— metal. Shades — gold, matte white, matte black. Rounded dome lamps of frosted white glass. Universal forms, minimalistic design. Light source — lamp with E14 base.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Basic form
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 200
      Lighting fixture height , mm 1800
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 400
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD321PL-03B


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Basic-form-
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportBasic form
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps