Termékek közzététele
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Rebel

    Metal fittings in two colors: chrome and black. Dome lamp of frosted glass. External glass decorative elements in smoky and amber color. Trend — optical illusion, luminous element floating effect. LED light source. Color temperature is 3000K.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Rebel
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 500
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm 302
      Lampshade height, mm 292
      Lighting fixture height , mm 1542
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 302
      Lighting fixture depth, mm 302
      Lighting fixture diameter, mm 302
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Rebel
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportRebel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1542
    • Szélesség (mm)302
    • Mélység (mm)302
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps