Termékek közzététele
Pendant lamp Revero
Pendant lamp Revero
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Revero
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportRevero
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps