Termékek közzététele
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
    Maytoni GmbH

    Rim pendant lamp

    The model is shaped as a metal ring. The series is represented by luminaires of various sizes in 3 colours: white, black and brass. LED light sources
    Specifikáció
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRim-pendant-lamp
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportRim
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)7.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps