Termékek közzététele
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Gerhard

    Metal fittings and dome lamp, color - black, white, grey. The shagreen surface prevents appearance of hand marks and dust. The white matte acrylic diffuser transmits light well and prevents glare. Adjustable wire length: up to 3 meters. LED light source. Color temperature - 3000K.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Gerhard
      Lamps -
      Lamp power, W 19
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 60
      Lighting fixture height , mm 3350
      Height of the ceiling cup, mm 150
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 300
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Gerhard
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportGerhard
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps