Termékek közzététele
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Halo

    Fittings material— aluminum. Shades — black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with color temperature is 4000К.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Halo
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2200
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 1200
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 60
      Lighting fixture depth, mm 1500
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD005PL-L36BSK


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Halo
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportHalo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa