Termékek közzététele
Pendant lamp Memory
Maytoni GmbH

Pendant lamp Memory

Metal fittings, shade — black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.
Specifikáció
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Memory
  • TermékcsaládDecorative
  • TermékcsoportMemory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)775
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)906
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)4.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásLámpa
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 leírásLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps
  • OmniClass szám23-35 45 15
  • OmniClass névLamps