Termékek közzététele
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Verticale

    Fittings material– metal, color – chrome. Decorative dome lamp of cast ribbed glass. Dome lamp colors: cognac and chrome. Light source – LED strip. Color temperature is 3000K.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Verticale
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 305
      Lighting fixture height , mm 305
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 120
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD308PL-L9CG3K


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Verticale
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportVerticale
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)305
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.93
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps