Termékek közzététele
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Halo

    Aluminium fittings. Colors - black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with a color temperature of 3000-4000K. Adjustable length of pendant lamps.
    Specifikáció
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-lamp-Halo-
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportHalo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)860
    • Szélesség (mm)20
    • Mélység (mm)68
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSzilikon
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps