Termékek közzététele
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Skyline

    Fittings material — metal, shade — black. Two color solutions for decorative elements: black + brass, black + white. The asymmetrical composition creates an effect of a sea sunset for the design. Adjustable height of suspensions. Wall lamps can be used both vertically and horizontally. LED light source, color temperature - 4000K.
    Specifikáció
    • Title Wall lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 23
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 700
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 790
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 192
      Lighting fixture depth, mm 60
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-lamp-Skyline
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportSkyline
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)790
    • Szélesség (mm)192
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.02
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa