Termékek közzététele
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    This through-wall package drop creates a safe space for package deliveries and manages the most common-sized boxes shipped.

    Specifikáció
    • Features:

      • The 14 x 28-inch wall opening and roller bottom door will move packages through walls with ease
      • K-Flex 2 inch Insulated door helps maintain heating and cooling efficiencies
      • 4-6 digit keypad controller unlocks the door, just enter the code, open the door and then place packages in
      • Top Quality Stainless Steel electronic rotary latch secures the door
      • Works great in combination with our 3-foot conveyor ramp
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbox-gobbler-1428-package-only-wall-insert
    • TermékcsaládWall Inserts
    • TermékcsoportBox Gobblers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-10
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)51.25
    • Szélesség (hüvelyk)21.75
    • Mélység (hüvelyk)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Posta- és levelesládák