Termékek közzététele
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
    MBCC - Sika
    Archivált

    Walltite HP Plus Wall Systems

    WALLTITE HP+ is a two-component closed-cell spray polyurethane foam system utilizing an EPA-approved, zero ozone-depleting blowing agent. It is designed for use in residential construction applications. WALLTITE HP+ is compatible with most common construction materials, but can only be processed with ELASTOSPRAY® 8000A Isocyanate. The benefits of WALLTITE HP+ include: Superior Insulation, Non-Fibrous, Controls Moisture Infiltration, Structural Enhancement, Controls Air Infiltration

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWalltite_HP_Plus_Wall_Systems
    • TermékcsaládSpray Polyurethane Foam
    • TermékcsoportWalltite
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzigetelés
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
    • IFC besorolásAnyag
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 27 36
    • CSI MasterFormat 2014 névSprayed Foam Air Barrier
    • OmniClass szám23-13 25 19 15 11
    • OmniClass névSprayed Thermal Insulation Coatings