Termékek közzététele
LokSeam® Standing Seam Roof System
MBCI

LokSeam® Standing Seam Roof System

LokSeam® is a snap-together standing seam roof system with a 1 3/4” tall vertical rib, for use on roofs with a minimum slope of 3:12.LokSeam® panels are available in 12-inch, 16-inch and 18-inch widths. LokSeam® panels can be installed over open framing or a solid substructure and are capable of transitioning from roof to fascia with the use of a rib cover. LokSeam® does not require a solid substructure for support. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikáció
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16", 18" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: 3:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 1-3/4"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLokSeamStandingSeamRoofSystem
  • TermékcsaládRoof
  • TermékcsoportStanding Seam Roof System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs