Termékek közzététele
SuperLok® Standing Seam Roof System
MBCI

SuperLok® Standing Seam Roof System

SuperLok® is a mechanically field-seamed, vertical leg standing seam roof system that combines a 2” tall slim rib with exceptional uplift resistance. It is available in both 12-inch and 16-inch widths. SuperLok® has been designed to withstand the most rigorous weather conditions. SuperLok® can be installed directly over purlins or bar joists. SuperLok® does not require a solid substructure for support. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikáció
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: ½:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 2"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSuperLokStandingSeamRoofSystem
  • TermékcsaládRoof
  • TermékcsoportStanding Seam Roof System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs