Termékek közzététele
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
    MDD
    Archivált

    RECEPTION DESK ALPA straight

    Luxurious and classic at the same time, Alpa draws guests’ attention and builds an atmosphere of trust. Shiny glass fronts and timeless colours delight with severity, which are additionally highlighted by the illumination of metal kick plates. Alpa combines aesthetics with functionality. Modular structure enables the counter to be of various sizes, with a straight or a corner solution. By using the low overhanging element, communication with disabled becomes more accessible. Consequently, Alpa fulfils requirements of various spaces: ranging from a small reception to a spacious lobby.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóalpa_straight
    • TermékcsaládRECEPCION DESKS
    • TermékcsoportAlpa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)946
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMFC-lap
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)50.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 leírásOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables
    • OmniClass szám23-21 13 00
    • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS