Termékek közzététele
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
    MDD
    Archivált

    RECEPTION DESK FORO

    Inspired by Cubism the form is constructed by dovetailing rectangles that fulfill the task of aesthetics and functionality. The varied size of elements allows to serve guests in a sitting or standing position, which is also a convenience to people with disabilities. A higher front creates a comfortable place for storing documents. The Gloss surface contrasts with the matt finish of the body, the universal styling causes Foro to agree with various interiors: ranging from a beauty salon to a legal office.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóforo
    • TermékcsaládRECEPCION DESKS
    • TermékcsoportForo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)2100
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMFC-lap
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)171.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 leírásOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables
    • OmniClass szám23-21 13 00
    • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS