Termékek közzététele
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
    MDD
    Archivált

    RECEPTION DESK LINEA corner

    Aluminium finish decorates the simple block and the bottom part fixtures highlight the glass fronts. Universal styling causes Linea to appear in various interiors: from classic to contemporary. Modular construction enables us to create our own layout- straight or corner, adjusted to the role and size of a work space. A counter with a low element works well in rooms where clients spend more time and an extended part is designed for people with disabilities. Taller units allow us to work in a standing position. Spacious vertical shutter cabinets and small lockers on the counter will help organize the documents.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólinea_corner
    • TermékcsaládRECEPCION DESKS
    • TermékcsoportLinea
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1105
    • Szélesség (mm)822
    • Mélység (mm)822
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagMFC-lap
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)78.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 leírásOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables
    • OmniClass szám23-21 13 00
    • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS