Termékek közzététele
RECEPTION DESK TERA corner
MDD
Archivált

RECEPTION DESK TERA corner

A collection of glossy, white or laminate wood HPL slabs break conservative patterns and subtly indicate elegance and prestige of the place. Depending on our needs the modular construction allows us to create small stations or furnish large spaces. Low, extended counters expedite the functioning of the disabled. Tera is the perfect choice in legal offices and hotel lobbys where the counter unobtrusively accentuates the high value of service.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótera_corner
  • TermékcsaládRECEPCION DESKS
  • TermékcsoportTera
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1090
  • Szélesség (mm)818
  • Mélység (mm)818
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMFC-lap
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)36
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 leírásOffice complexes
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables
  • OmniClass szám23-21 13 00
  • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS