Termékek közzététele
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod

    Haven Four Meeting Pod

    The Haven Four Meeting Pod is a high-performance meeting pod designed for private group meetings and collaborative video sessions.

    Acoustic Privacy:
    Features triplex glass panels that block external noise while maintaining an airy, light-filled workspace.
    Active Ventilation:
    Advanced system refreshes internal air every 60 seconds for maximum comfort during long sessions.
    Ergonomic Interior:
    Equipped with built-in benches upholstered in premium Camira fabric, designed for comfort.
    Smart Lighting:
    Energy-efficient LED lighting tailored to reduce eye strain during both screen work and face-to-face meetings.

    FSC-certified wood, TÜV SÜD safety tested, and EcoVadis Gold sustainability rating.

    Specifikáció
    • Size:
      Exterior: H: 2250mm W: 2100mm D: 1280mm
      Interior: H: 2050mm W: 2008mm D: 1215mm

      Lighting: A bespoke quad-unit LED lighting system, delivering 550 lux and 4000k natural light for optimal working conditions.

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 89W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhaven-four
    • TermékcsaládOffice Phone Booths
    • TermékcsoportMeeting Pods
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2250
    • Szélesség (mm)2100
    • Mélység (mm)1280
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeBulgária
    • Nettó tömeg (kg)650
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodafülke

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika