Termékek közzététele
Empty rolley 7 drawers s8

Empty rolley 7 drawers s8

7 drawers 5 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 2 deep drawers (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers release system integrated within the handle, to prevent tipping over fully 100% retractable drawers high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys can holder rubber top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 67kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral black: 9004
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4730167
  • Termékcsaládförvaringssystem
  • TermékcsoportS8
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-05-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1012
  • Szélesség (mm)775
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeTajvan
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek