Termékek közzététele
Empty trolley s13, 13 drawers black

Empty trolley s13, 13 drawers black

13 drawers 9 shallow drawers 2 deep drawers 2 small drawers wooden topblade document holder drawer blocking system, as protection against tipping over fully 100% rectractable drawers powder coating front centralized safety lock can holders paper holder garbage bin 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake overall weight 155kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg measurements: l1185 x w730 x h951 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító47308113
  • Termékcsaládförvaringssystem
  • TermékcsoportS13
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-05-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)951
  • Szélesség (mm)1185
  • Mélység (mm)730
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeTajvan
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek