Termékek közzététele
MWS work station 327cm left

MWS work station 327cm left

6 Adjustable shelves 1 Fixed shelf Heavy duty ball bearing slides Perforated steel panel for tool storage Stainless steel work surface 100% Retractable drawers Front centralized locks Cupboard with gas springs 2x USB, 2x LAN, 2x Air connectors Compatible with SFS (Sonic Foam System) 4 Electric connectors 220-230V with power switch 22 Drawers with 40Kg. load capacity Self supporting structure, walls no longer needed!
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4731355
  • Termékcsaládförvaringssystem
  • TermékcsoportMWS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-05-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2100
  • Szélesség (mm)3268
  • Mélység (mm)720
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeTajvan
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek