Termékek közzététele
SONIC MSS 26"/34" setup with 20 drawers with deep ss top

SONIC MSS 26"/34" setup with 20 drawers with deep ss top

Create the ultimate work space with the MSS modular storage systems. Keep your work space organized to maximize your work flow and productivity! Stainless steel top blade Self supporting structure, walls no longer needed! Modular customizable to personal wishes Compatible with SFS (Sonic Foam System) RAL Black: 9004 RAL Grey: 9006
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4731819
  • Termékcsaládförvaringssystem
  • TermékcsoportMSS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-05-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)3107
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeTajvan
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56