Termékek közzététele
SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

7 Heavy duty ball bearing slide drawers 100% Retractable drawers Front centralized lock Compatible for SFS (Sonic Foam System) Max. drawer capacity: 40Kg Powder coating 4x caster wheels Ø60mm, whereof 2x with rolling and turning brake RAL grey: 9006 RAL black: 9004
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító47451
  • Termékcsaládförvaringssystem
  • TermékcsoportMSS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-05-12
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)947
  • Szélesség (mm)674
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeTajvan
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56